OVERSIGT
Resirkulering af tretromler
Innen 2022 resirkulerte Prysmian Group globalt 50% av sine tomme fat gjennom ulike returtrommelprogrammer.
Miljøbesparelsene ved dette kan være betydelige, da en tretrommel kan gjenbrukes opptil 8 ganger i snitt før den kasseres. For metall- og plasttromler er levetiden enda lengre og dermed også gjenvinningspotensialet. 73% av alle kabeltromler som brukes globalt er laget av tre, mens resten er laget av metall eller plast.
Trommelretur skjer for det meste via eksterne logistikkselskaper, spesialisert på lokal resirkulering av tomme kabeltromler. Ved større prosjekter sørger lokale Prysmian-bedrifter selv for både logistisk levering og retur av fat i samarbeid med kunden eller prosjektunderleverandører.