DoP

EN 50575

Hva skal en DoP inneholde ?

For Byggevareforordningen (CPR), er CE-merkingen av et byggeprodukt krevd å være ledsaget av en DoP-erklæring, snarere enn en erklæring om samsvar. Som et alternativ til å levere ytelseserklæringen på papir, vil DoP være tilgjengelige elektronisk på vår hjemmeside.
Ifølge CPR er det ulovlig å importere og selge understandardkabler på det europeiske markedet.

Det er derfor det juridiske ansvaret til produsenten, importøren og grossisten for å sikre at kablene du mottar er i samsvar med CPR. Vi anbefaler derfor at alle sjekker DoP-dokumentasjonen, som som minimum må angi følgende:

VIKTIGE KRAV 

• Produsenten påtar seg ansvaret for produktets overholdelse av deklarert ytelse
• Produkttype må identifiseres med en unik identifikasjonskode
• Produkttype er definert i forhold til ytelsesklasse (Euro klasse)
• For kabler må ytelseserklæringen være basert på den relevante harmoniserte standarden
• For kabler under system 1+, må ytelseserklæringen referere til det meldte organet som brukes
• CE-merking må ikke brukes med mindre en ytelseserklæring er tilgjengelig

OBLIGATORISKE KRAV  

• CE-merket
• DoP nummer
• Unik produkttypeidentifikasjon
• Unik identifikasjon av produktvariant
• Programmer i henhold til standard EN 50575: 2014
• Harmonisert standard
• Produsentens kontaktinformasjon
• Godkjenning / autoriseringsorgan ID
• System av AVCP - refererer til en AoC
• Brannklasse - brannytelse

UGYLDIG YTELSESERKLÆRING

Spot en falsk DoP

CPR krever CE-merking som skal ledsages av en ytelseserklæring, som på engelsk er forkortet DoP. Hvert CE-merke er derfor ledsaget av et unikt 7-sifret DoP-nummer som er trykt på produktets etikett eller emballasje som refererer til et bestemt elektronisk dokument. Dette må inneholde informasjon om produkttype, bruk, produksjonssted, test- og godkjenningsorgan og ytelsesklasse.

Hvis en DoP mangler denne informasjonen eller kabelen ikke stemmer overens, er dokumentet ugyldig - og produktet bør ikke markedsføres eller selges på det europeiske markedet. Vi anbefaler derfor at du kontrollerer om kabeldatapunktene dine er gyldige. Men hvordan ser du om en DoP er gyldig? Og hva leter du etter? Nedenfor viser vi en rekke tilfeller der DoP er ugyldig og vanligvis ligger i ett av tre hovedområder:

 

Eksempler på ugyldig DoP dokumentasjon

En enkelt DoP kan dekke ulike varianter av en produkttype (farger og lederstørrelser). Imidlertid må det oppgis en unik identifikasjonskode for hver variant, og dette må oppgis på DoP. Hvis du ser på eksempel 1 nedenfor, refererer det til en produktfamilie, i dette tilfellet 300/500 V, 318 * A, men angir ikke hvilke kvadrater den dekker eller avslører en unik identifikasjonskode per produktvariant. Dette er derfor ikke en gyldig DoP.

En DoP må angi formålet med kabelen, basert på gjeldende standard for brannfare, dvs. brannklasse. Hvis du ser på eksempel 2 nedenfor, refererer mange i stedet til at kabelen brukes, for eksempel for montering i kabelbrett, rør og vegger. Dette er ikke tilstrekkelig og er derfor ikke en gyldig DoP.

CPR krever informasjon om den harmoniserte standarden at kabelen er testet med hensyn til brannrespons. Hvis du ser på eksempel 3 nedenfor, er det to områder med manglende overholdelse. Først er BS6004 ikke en harmonisert standard, og for det andre dekker ikke brannrespons. I stedet bør det refereres til EN 50575 som den harmoniserte standarden for brannreaksjonstesting. Derfor er dette ikke en gyldig DoP.