Elektrifisering

ET OMFATTENDE OG VARIERT TILBUD FOR Å ELEKTRIFISERE INDUSTRIEN

Våre innovative kabelløsninger dekker behovene til ulike bruksområder, for å kunne utnytte mulighetene som elektrifiseringen gir

Elektrifisering er en viktig del av avkarboniseringen og en av de viktigste tiltakene som kreves for å nå de globale nullutslippsmålene.
Selv om den globale energietterspørselen forventes å holde seg stabil de neste 30 årene, forventes elektrisitetens andel av den totale energimiksen å dobles fra 20 % til 40 % i løpet av samme periode.  
Jo mer strømapplikasjonene vokser, desto større blir etterspørselen etter et bredt spekter av spesialiserte kabelløsninger for å dekke behovene til de ulike applikasjonene og utnytte mulighetene som denne markedsskapende megatrenden gir.


Med vår nye forretningsstrategi "Connect to Lead" tar vi sikte på å gripe mulighetene som ligger i de strukturelle megatrendene som driver kabelmarkedet, og bli en global leverandør av kabelløsninger som leder an i energiomstillingen og den digitale transformasjonen.

Vi elektrifiserer samfunnet ved å:

  • Tilby et bredt kabelsortiment for å støtte den kontinuerlige veksten av elektriske applikasjoner i alle industrisegmenter på global skala
  • Tilby banebrytende teknologier og fremtidsrettede, bærekraftige løsninger
  • Fortsette å utvikle løsninger som er skreddersydd for kundenes behov
     
Elektrifisering

Utforsk mer


Oil-Gas-Card-300x300.jpg

Olje og gass

gå til side
Construction & Infrastructures

Bygg og infrastruktur

gå til side
automotive

Transport og Infrastruktur

gå til side