Elektrifisering

PÅ VEIEN MOT NULLUTSLIPP

Vi elektrifiserer morgendagens bærekraftige samfunn

Elektrisitet blir en stadig større del av verdens energimiks, og vi forventer at andelen dobles fra 20 % til 40 % de neste 30 årene. Når bruken av elektrisitet vokser, øker også behovet for spesialiserte kabelløsninger som støtter industrien og samfunnet i overgangen. 

For å bidra til elektrifiseringen må vi levere et bredt og variert utvalg kabler til alle industrisegmenter, kombinert med teknologi som er både fremtidsrettet og bærekraftig, samtidig som vi tilpasser løsningene til kundenes konkrete behov.  

CONNECT TO LEAD

Slik elektrifiserer vi samfunnet

Under Capital Market Day i 2023 presenterte vi vår femårige strategi «Connect to Lead» for 2023 – 2027. Strategien skal sikre at vi forblir ledende i energiomstillingen og den digitale transformasjonen, ved at vi hele veien tilbyr kabelløsninger som støtter overgangen til ren energi – og utviklingen av digitale nettverk. 

Gjennom å jobbe i tråd med strategien bruker vi markedsposisjonen vår til å levere pålitelige, nyskapende og varige løsninger. 

Les mer om elektrifisering


Oil-Gas-Card-300x300.jpg

Olje og gass

gå til side
Construction & Infrastructures

Bygg og infrastruktur

gå til side
automotive

Transport og Infrastruktur

gå til side