NYHET: R01 og R02 brannsikre fiberkabler til tunneler
Armert unitube med klasse Cca eller B2ca til fast installasjon.
R01 og R02 er gelefylte unitube-designkonstruksjoner som kan inneholde opp til 24 glassfibre. Disse er beskyttet av et lag glassgarn og armert med korrugert ståltape som gjør dem vanntette og beskyttet fra gnagere. De er dermed ideelle til faste installasjoner i tunneler og underjordiske passasjer.
CPR-godkjente
Begge kablene har en brannhemmende og UV-bestandig FireRes® ytterkappe som sikrer en forbedret brannevne i henhold til IEC 60332-3-2. R01 er godkjent i henhold til CPR brandklasse Cca s1a d1 a1 og R02 oppfyller høyeste CPR brannklasse B2ca s1a d1 a1.
Brannsikre
Isolasjonen til både R01 og R02 er brannsikker og opprettholder funksjonsevnen PH 120 ved brann, og dermed datatransmisjonen i opp til 120 minutter ved 750°C, med en demping på 0,76 dB etter grundig test i henhold til IEC 60331-25.
Begge kablene har bestått en isoleringstest (120 minutter ved 830°C) i henhold til EN 50200 - til bruk i ubeskyttede nødkretsløp, med en betydelig margin. Selv når de utsettes for ekstra mekanisk belastning, opprettholder disse kabler en dempingsverdi på 1,68 dB i to timer.
Last ned brosjyrer
R01-Cca: Med 4 OM1, 8 OM3 eller 12 OS2 fibre
For teknisk support eller forespørsler, vennligst kontakt Jan Juul på telefon +45 6039 26 69 eller epost [email protected].