Beredskapslager på Stord

prysmian.categories: Corporate  Power Grids  Power From Shore  Oil & Gas 

Prysmian Group leverer sjøkabel til beredskapslageret på Stord

okt 31, 2018 - 12:00 AM

Beredskapslager for sjøkabel på Stord

Mer enn 30 norske nettselskaper har gått sammen om byggingen av det nye beredskapslageret for sjøkabler på Stord, som er et av 4-5 andre tilsvarende beredskapslagre i Norge. Bygget på Eldøyane inneheld nær 100 kilometer med sjøkabler, like langt som fra Bergen til Voss. Kablene skal til enhver tid være klare til å tas i bruk i heile Norge dersom en kabel skulle bli ødelagt.

 

All sjøkabel på plass i beredskapslageret

Helgen 11.oktober - 15. oktober kom de tre siste sjøkablene til lageret på Stord. Med denne leveransen fra Prysmian Group Norge (tidl. Draka Norsk Kabel) er nå all sjøkabel levert til beredskapslageret på Stord. De 30 nettselskapenes lager av kabel er da i drift, med litt kompletterende leveranser av endeavslutninger m.m. senere i høst.

Kabel-lekteren Nautilus Maxi fra Seløy Undervannsservice AS la ut på tur fullastet av kabel fra Drammen om kvelden den 9. oktober, med hjelp av slepebåt Nautilus Balder. Lekteren hadde om bord tre sjøkabler fra Prysmian Group Norge. Takket være (uvanlig) godt oktobervær ble turen unnagjort på kort tid med tidvis over 7 knops fart, og fartøyene la til kai utenfor lageret på Eldøyane kl. 21 den 11. oktober etter ca. to døgns reise. Seløy var i grunnen svært heldig med forholdene i forbindelse med ankomst og avreise, ettersom det stort sett ellers under oppholdet på Stord var storm og svært dårlig vær.

Svingskiven på kabel-lekteren Nautilus Maxi var godt lastet med sjøkabel fra Draka/Prysmian, og derfra ble kabelen langsomt hentet opp og ut på kaien, hvor kabelen ble trukket videre inn på ruller inn på sjøkabellageret.

I totalt åtte tolv-timers skift ble det kjørt inn kabel på svingskivene. Alt i alt gikk innlastingen greit og uten uhell. Kablene som ble lastet inn denne gangen var

• TSRA 3 x 240 mm2 18/30(36) kV
• TSVA 3 x 50 mm2 12/20(24) kV
• TSVA 3 x 95 mm2 12/20(24) Kv

 

Foto: REN AS
Foto: Energiteknikk/Stein Arne Bakken