ESXF-HD distribusjonskabel: Reduserer montasjetid og installasjonskostnader
Når distribusjonsnettet skal bygges ut og kapasiteten økes, er det en fordel at kablene som velges bidrar til mer effektive prosjekter. Med ESXF-HD har vi i Prysmian utviklet en kabel som forenkler installasjonen, reduserer behovet for tilleggsmateriell og kombinerer gode tekniske egenskaper med mer bærekraftige materialvalg.
Utbyggingen av strømnettet krever store investeringer. For nettselskapene blir det derfor stadig viktigere å finne løsninger som gir god prosjektøkonomi, effektiv gjennomføring og pålitelig drift over tid.
— Kabelvalg handler om mer enn bare meterpris. Installasjon, behov for tilbehør og egenskaper under drift påvirker både totalkostnaden og kvaliteten på det ferdige anlegget. Dette har vært sentrale hensyn i utviklingen av ESXF-HD, sier Birger Hodt i Prysmian.
ESXF-HD er en mellomspent distribusjonskabel, utviklet for forlegning i jord, rør og vann.
Enklere montasje med færre operasjoner
En av de viktigste fordelene med ESXF-HD er den laminatfrie konstruksjonen. I stedet for aluminiumslaminat har kabelen en fullverdig kobbertrådskjerm. Det betyr at montøren slipper å håndtere og forbinde laminatet ved skjøting og terminering, og likevel opprettholde kablens feilstrøm-/ og kortslutningsytelse
— Kabelen kan termineres med standard skjøter og endemuffer, uten behov for ekstra laminatsett. I tillegg gjør Kevlar-rivetrådene det enklere å fjerne ytterkappen, uten behov for skjærende verktøy, sier Hodt.
Samlet gir dette færre arbeidsoperasjoner, enklere montasje og mindre behov for tilleggsmateriell – fordeler som kan utgjøre en forskjell i større kabelprosjekter.

Lavere kostnader ved skjøting og terminering
Den laminatfrie kabelkonstruksjonen gir ikke bare færre arbeidsoperasjoner. Den kan også bidra til betydelige besparelser sammenlignet med tradisjonelle TSLF-kabler.
— Våre beregninger viser at du kan spare 15–20 minutter ved hver skjøt eller endemuffe. I tillegg reduseres behovet for tilleggsmateriell med cirka 2000 kroner per fase, forteller Hodt.
Samlet tilsvarer dette en beregnet besparelse på rundt 2380 kroner per fase for hver skjøt eller endemuffe. For et trefaset kabelsett med terminering i begge ender kan besparelsen dermed komme på over 14 000 kroner. *
— I større kabelprosjekter kan slike besparelser utgjøre betydelige beløp. Når montørene bruker mindre tid på hver enkelt operasjon, samtidig som behovet for tilleggsmateriell reduseres, får det en positiv effekt på prosjektøkonomien, sier Hodt.
* Beregningene er basert på bestemte forutsetninger. Den faktiske besparelsen vil variere fra prosjekt til prosjekt.
Utviklet for lang levetid og krevende driftsforhold
En distribusjonskabel skal fungere pålitelig gjennom mange år. Derfor er både isolasjon, vannbestandighet og beskyttelse mot ytre påvirkninger viktige egenskaper.
ESXF-HD har PP-TPE termoplastisk isolasjon, som tillater en maksimal ledertemperatur på 110 °C, sammenlignet med 90 °C for tradisjonell PEX-isolasjon. Dette gir et større termisk handlingsrom ved varierende belastning.
— Kabelen har vannblokkerende lag og en HDPE-ytterkappe med et ledende ytre sjikt. Det gjør det mulig å gjennomføre kappeprøving både før og etter legging, forklarer Hodt.
Vannbestandigheten er også dokumentert gjennom tredjepartstesting hos KEMA, som har bekreftet både langsgående og radial vanntetthet.
— Gode termiske egenskaper og beskyttelse mot vann er viktige forutsetninger for en kabel som skal fungere pålitelig under krevende forhold, sier Hodt.

Materialvalg med blikk på hele livsløpet
I utviklingen av ESXF-HD har vi også lagt vekt på materialbruk og miljøpåvirkning. Lederen består av lavkarbonaluminium, isolasjonen er av 100 % resirkulerbar PP-TPE, og ytterkappen består av HDPE.
Kabelens miljøpåvirkning er dokumentert gjennom en miljødeklarasjon (EPD). Den gir nettselskapene et bedre grunnlag for å vurdere miljøegenskapene sammen med teknisk ytelse og kostnader.
— Når du velger kabel, må du se på hele bildet. Tekniske egenskaper, installasjonskostnader og miljøpåvirkning må også med i vurderingen. Målet må være å velge løsninger som gir god prosjektøkonomi, pålitelig drift og ansvarlig ressursbruk, avslutter Hodt.