CPR

CPR OMFATTER

Kabler til fast installasjon

Standard EN 50575 er en del av Byggevareforordningen (CPR), og gjelder for alle kabler som installeres fast i bygg. Den stiller krav til hvordan kabler skal oppføre seg ved brann – blant annet hvor lett de antennes, og hvor mye røyk og varme de utvikler. Derfor skal alle slike kabler CE-merkes og klassifiseres etter faste testmetoder.

Funksjonssikre kabler er foreløpig ikke en del av Byggevareforordningen og testes etter egne relevante standarder.

ET HELHETLIG BILDE

Brannklasser

Kabler klassifiseres fra B2ca til Eca. Dette gjøres ved hjelp av branntester som måler flammespredning og varmeutvikling. Kabler i klassene B2ca, Cca og Dca testes også for tre tilleggsfaktorer: røykutvikling, brannfarlige dråper og syreutvikling under brann. Disse branntestene gir deg et helhetlig bilde av kabelens egenskaper i henhold til de definerte brannklassene.

 

RØYK, DRÅPER OG SYRE

De tre underklassifiseringene

De tre underklassifiseringene er: 

s – Røykutvikling 
d – Brannfarlige dråper og partikler
a – Syreutvikling 

Underklassifiseringene gjelder kun for klasse B1, B2, og d-kabel. 
Klasse E-kabler er ikke testet i henhold til noen underklassifiseringer.

Her ser du en oversikt over de ulike klassifiseringene: 

SYNLIG OG LESBAR

En del av EU's CE-merkning

CE-merkingen skal være synlig, lett å lese og varig, og den skal inneholde all nødvendig informasjon. Merket kan bare brukes dersom en tilhørende ytelseserklæring (DoP) er tilgjengelig på nett. CE-merkingen skal utføres i tråd med forordning (EF) nr. 765/2008.

CPR-VEILEDNING

EuropaCable

EuropaCable er den europeiske bransjeorganisasjonen for kabelprodusenter, med hovedkontor i Brussel. Organisasjonen arbeider for trygge og bærekraftige kabler, blant annet gjennom byggevareforordningen (CPR), som stiller krav til brannegenskapene til kabler i bygg. Prysmian har flere representanter i EuropaCable og er dermed med på å sette standarden for bransjen.

Nedenfor finner du EuropaCables veiledere om CPR.