20 år på 20 minutter - Værsimulatoren lar deg reise gjennom tiden
Følg Prysmian Group på en 20 år lang reise med vår nye værsimulator
På kun 20 minutter kan vi simulere 15 - 20 år med bruk i værforhold som UV, ozon, varme og fuktighet. Resultatene snakker for seg selv.
– Et solcelleanlegg har en forventet levetid på 15-30 år, så hvorfor skulle du ikke forventet det samme fra kablene du bruker, Spør Daniel Konecny, regionssjef for OEM & industri i Prysmian Group North-Europe.
Du kan umiddelbart se sprekker i isolasjonen, et skift i farge og hvordan isolasjonen krymper, noe som gjør ledere utsatt.
Det er ikke noe som skal skje, derfor bør du se etter kabler av god kvalitet slik som TECSUN H1Z2Z2-K, med en levetid like lang som ditt solcelleanlegg.
Demonstrasjonen er designet for å teste kabler i værforhold som bryter ned kabler over tid. Med værkammeret behøver du ikke vente 20 år for å forstå at en kabel av lav kvalitet vil i lengde koste deg mye mer.
Se vår Youtube video av værkammeret her
Parametere for Værkammeret
Fuktighet: 60 – 80%
Ozon: 0,04ppm
UV: 900-100nm
Varme: Temperaturen blir vist på kammeret (ca. 90°C i 20 minutter)
Alle forholdene kan måles individuelt
TECSUN H1Z2Z2-K
TECSUN H1Z2Z2-K har blitt installert i prosjekter over hele verden siden 2003, uten noen problemer med installasjon.
Kabelen er utstyrt med halogen-fri isolasjon av kryssbundet HEPR og ytterkappe av kryssbundet EVA, som gir en langvarig beskyttelse mot eksterne krefter.