20 år på 20 minutter - Værsimulatoren lar deg reise gjennom tiden

prysmian.categories: Innovation  Corporate  Industries  Solar & Pthotovoltaics 

Følg Prysmian Group på en 20 år lang reise med vår nye værsimulator

apr 11, 2019 - 12:00 AM

På kun 20 minutter kan vi simulere 15 - 20 år med bruk i værforhold som UV, ozon, varme og fuktighet. Resultatene snakker for seg selv.

 – Et solcelleanlegg har en forventet levetid på 15-30 år, så hvorfor skulle du ikke forventet det samme fra kablene du bruker, Spør Daniel Konecny, regionssjef for OEM & industri i Prysmian Group North-Europe.
Du kan umiddelbart se sprekker i isolasjonen, et skift i farge og hvordan isolasjonen krymper, noe som gjør ledere utsatt.
Det er ikke noe som skal skje, derfor bør du se etter kabler av god kvalitet slik som TECSUN H1Z2Z2-K, med en levetid like lang som ditt solcelleanlegg.

Demonstrasjonen er designet for å teste kabler i værforhold som bryter ned kabler over tid. Med værkammeret behøver du ikke vente 20 år for å forstå at en kabel av lav kvalitet vil i lengde koste deg mye mer.

Se vår Youtube video av værkammeret her

 

Parametere for Værkammeret

Fuktighet: 60 – 80%
Ozon: 0,04ppm
UV: 900-100nm
Varme: Temperaturen blir vist på kammeret (ca. 90°C i 20 minutter)

Alle forholdene kan måles individuelt

 

TECSUN H1Z2Z2-K

TECSUN H1Z2Z2-K har blitt installert i prosjekter over hele verden siden 2003, uten noen problemer med installasjon.
Kabelen er utstyrt med halogen-fri isolasjon av kryssbundet HEPR og ytterkappe av kryssbundet EVA, som gir en langvarig beskyttelse mot eksterne krefter.

 

Klikk her for å lese om vår første visning av værkammeret