Prysmian leverer kabler til solenergianlegg i Egypt

prysmian.categories: Innovation  Corporate  Industries  Solar & Pthotovoltaics 

Anlæg med samlet 1,8 GW kapacitet

feb 05, 2019 - 12:00 AM

Verdens mest kraftfulle fotovoltaiske anlegg er under bygging i den egyptiske ørkenregionen Benban. Prysmian er stolt av å være hovedleverandør til prosjektet med vårt TECSUN produktspekter.

Prosjektet er en av tre solenergi parker i Benban, som totalt inneholder 500.000 solcellepaneler over et 270 hektar stort område.Når det er ferdig i 2019, vil det generere 1,8 GW elektrisitet. Firmaet Conecon GmbH er ansvarlig for prosjektledelse, site site logistikk og bygging av alle tre anleggene.Den egyptiske regjeringen planlegger å øke andelen fornybar energi til 20% innen 2022.

Konsernet har allerede levert mer enn 1300 kilometer Tecsun H1Z2Z2-K solledninger til prosjektet, fra sin tyske fabrikk i Neustadt bei Coburg, som har mer enn 30 års erfaring innen produksjon av fotovoltaiske kabler.

"Kritikken til Benban-anlegget er de ekstreme miljøforholdene i ørkenen. Planten m kunne produsere elektrisitet i mer enn 20 år - og vi må kunne fullt ut stole på kvaliteten på de valgte komponentene. En viktig del av prosjektet er solceller. For de fleste kabler som brukes, representerer det det største potensialet for feil, og hvis disse kablene ikke virker, vil solparken ikke fungere, og solens sterke UV-stråling og temperaturfluktuasjoner i den egyptiske ørkenen kan gjøre solkabel av dårlig kvalitet porøs over tid". sier Sergei Michaelis, prosjektleder på Conecon.

I tillegg vil Prysmian levere over 400 kilometer med lav- og middelspenningskabler fra NYY-J, NA2YY-O og NA2XS2Y-kabling fra sin tyske fabrikk i Schwerin. NYY-J serien er både brannhemmende, UV, olje og kjemikaliebestandig og kan installeres både i jord, vann, betong og utendørs. Den langsiktige vanntette skjermen på NA2XS2Y-kabelen reduserer vanninntrengning hvis det ytre skallet er skadet.

Prysmian TECSUN-kabelserien er spesielt utviklet for DC-systemer i fotovoltaiske systemer med et temperaturområde fra -40°C til +120°C under alle miljøforhold. Kablene er konstruert for å fungere i opptil 20.000 timer ved maksimal ledertemperatur på opp til +120°C. Serien er fullt kompatibel med relevante industristandarder EN 50618 og sertifisert i henhold til TÜV, VDE og UL.

Den forventede levetiden ved normal bruk og riktig installasjon er minst 25 år.

Les mer om dette på vår nettside.