Prysmian vinner Viking Link-prosjekt til en verdi på nærmere €700 millioner. Den første undersjøiske kabelforbindelsen mellom Storbritannia og Danmark.

prysmian.categories: Corporate  Sustainability  Power Grids  Distribution 

Viking Link blir verdens lengste undersjøiske kabelforbindelse

jul 30, 2019 - 12:00 AM

Prysmian Group har vunnet kontrakten fra National Grid Viking Link Limited og Energinet for utviklingen av Viking Link, den første undersjøiske kabelforbindelsen mellom Storbritannia og Danmark, verdsatt til nærmere € 700 millioner. Kontrakten forventes å bli signert innen august.

Kontrakten vil omfatte nøkkelferdig design, produksjon og installasjon av verdens lengste kabelforbindelse med totalt 1 250 kilometer sjøkabel samt 135 km landkabel for Storbritannia. NKT vil levere de resterende 150 kilometerne HV landkabel for installasjon mellom Revsing i Sør-Jylland til vestkysten, langs en 75 kilometer lang rute. I tillegg må Siemens levere to omformerstasjoner, en i hvert land.

«Vi er stolte av å ha muligheten til å støtte to av våre viktigste kunder, National Grid og Energinet, i å utvikle en slik strategisk infrastruktur som vil representere en milepæl for oppgradering og pålitelighet av hele EUs strømnett», sier administrerende direktør Valerio Battista hos Prysmian Group.

HVDC-forbindelsen skal fungere ved ± 525 kV og tillate overføring av opptil 1400 MW mellom de to landene, via to parallelle 768 km 1 leder, impregnerte og papirisolerte kabler.

HVDC-kabelsystemet vil koble omformerstasjonen ved Bicker Fen i Lincolnshire, Storbritannia, til omformerstasjonen ved Revsing i Sør-Jylland, over en strekning på 770 kilometer. Målet er å øke tilgangen til fornybare og bærekraftige energikilder til mer enn 1,4 millioner husholdninger, redusere kostnadene for strøm i Storbritannia og ytterligere sikre systemets pålitelighet.

«Prosjektet bekrefter Prysmian Groups teknologiske lederposisjon i markedet. Her er vi opptatt av å skaffe alle ressursene som trengs for å støtte kundene våre i overgangen til et mer bærekraftig og smartere energiscenario», sier Hakan Ozmen, EVP Projects i Prysmian Group.

Alle kabler vil bli produsert på konsernets anlegg i Arco Felice, Italia. Kabelinstallasjonen til vanns vil bli utført ved hjelp av Prysmian Groups nye installasjonsfartøy med avanserte funksjoner for en samlet investering på €170 millioner. Med dette øker konsernet sin posisjon som en one-stop-shop leverandør, i stand til å tilby komplekse prosjekt- og installasjonsevner.

Igangsetting av prosjektet er planlagt i slutten av 2023.