nek-header

Prysmian ønsker ny kabelstandard velkommen – fremtiden er halogenfri

prysmian.categories: Services  Sustainability 

16. april ble nye NEK 400:2026 vedtatt, og med denne skjerpes bransjestandardene med tydelige krav til brannsikkerhet i kabler. Prysmian ønsker endringene velkommen – dette er et gjennombrudd vi har jobbet målrettet for i nærmere ti år. 

jun 26, 2026 - 11:07 AM

Den nye standarden slår fast at kabler som hovedregel minst skal tilfredsstille brannklasse Dca-s2d2a1, og at kun flammehemmende lednings- og føringssystemer kan benyttes der kabler ikke er nedgravd eller innstøpt i ikke-brennbart materiale.
 

Nye kabelkrav – et historisk løft for brannsikkerheten

Mens resten av Europa for lengst har «skrotet» PVC-kabelen, har Norge klamret seg fast til kablene som påfører unødvendig mye skade ved brann. Det vil nå endre seg.

Nå blir Dca-s2d2a1 minimumskrav for kabler i en rekke installasjoner – det vil si at kabler må oppfylle Dca-s2d2a1 eller en høyere brannklasse. Kravet gjelder blant annet spesielle installasjoner, områder med ytre påvirkning BE2 og ordinære installasjoner der brannspredning skal begrenses.

— Resten av Europa har beveget seg i en klar retning i mange år: bort fra PVC og mot halogenfrie kabler. At norske forskrifter nå stiller strengere krav om brannsikkerhet og utfasing av PVC er både naturlig og nødvendig. Vi har lenge visst at halogenfritt er fremtiden, og har vært en aktiv pådriver for endringen, sier Frode Sørensen, produktansvarlig i Prysmian Norge.

 

pure-kabler sitat frode


Det er røyken som er farlig

Mange velger kabel basert på brannenergi, i tillegg til vane og pris. Sørensen mener det er et farlig utgangspunkt. 

— Det er ikke selve brannen som er det største problemet når PVC brenner. Den giftige røyken PVC avgir gjør at folk ikke finner veien ut og vanskeliggjør evakuering. Etsende gasser kan ødelegge bygninger og elektronisk utstyr lenge etter at brannen er slukket. Halogenfrie Pure-kabler fra Prysmian avgir betydelig mindre røyk ved brann, og det kan redde liv, forklarer Frode.
 

Halogenfrie Pure-kabler fra Prysmian

I Prysmian har vi allerede startet å fase ut våre PVC kabler, til fordel for våre halogenfrie kabler under merkenavnet Pure. Halogenfrie Pure-kabler fra Prysmian er klassifisert etter Byggevareforordningen og testet etter EN 50575. De oppfyller allerede Dca s2d2a1-klassen som de nye kravene peker mot. 

Pure-kablene er tilgjengelig hos ledende grossister og kjeder – nå er tiden inne for å ta et tryggere og mer bærekraftig kabelvalg.
 

pure-kabler fakta

Les mer om Pure-kabler her


Hva er forskjellen på Dca‑s2d2a1 og tidligere klasser?

Forskjellen ligger i betydelig strengere krav til brannsikkerhet.

Tidligere var det vanlig å installere kabler med lavere eller ingen dokumentert CPR‑klasse (for eksempel Eca eller ikke‑klassifiserte produkter), ofte med hovedfokus på funksjon og pris – ikke på hvordan kablene oppfører seg ved brann.
 

Dca‑s2d2a1 stiller derimot tydelige minimumskrav til:

  • Brannutvikling (Dca): Begrenset varmebidrag til brannen
  • Røykutvikling (s2): Vesentlig mindre og tregere røykutvikling enn tidligere løsninger
  • Brennende dråper (d2): Kontrollert og begrenset flammedrypp
  • Gassutslipp (a1): Svært lave mengder korrosive og giftige gasser
     

Praktisk betyr dette at kablene:

  • gir bedre personsikkerhet ved evakuering
  • reduserer røyk- og siktproblemer
  • gir mindre skade på bygg og teknisk utstyr
  • gir økt forutsigbarhet for prosjekterende og installatører

Overgangen til Dca‑s2d2a1 representerer derfor et tydelig skifte: fra minimumsløsninger til systematisk dokumentert brannsikkerhet, og er en sentral årsak til at endringene omtales som en kabelrevolusjon.