Kabeltromler kommer i ulike størrelser, og kan være vanskelig å håndtere. 

Det er viktig å følge våre anbefalte instrukser for håndtering og lagring av kabeltromler. 

Håndtering av tromler

Kabeltromler skal håndteres med gaffeltruck, kran eller lignende som på bildet. Gafler, stropper eller lignende skal ikke festes til kabelen, men løfting skal skje i trommelen.
 

Det primære er at alle løft skjer i trommelen og at kabelen ikke må utsettes for noen form for belastning.
Før du senker eller løfter trommelen, må trucken stå stille for å unngå skade på trommel. Gaflene på trucken må alltid løfte i begge trommelendene. 
 

Ved løft av større og tyngre tromler med kran skal stroppene festes til en aksel tredd gjennom senterhullene. I tilfeller hvor stroppene er korte, må det brukes sprede åk, ellers vil trommelendene bli ødelagt. 
Vaier må ikke brukes i stedet for aksel gjennom senterhullene, fordi vaierens lille monteringsflate mot jernkjeglen til senterhullene kan deformere disse.


 

Rulling

Rulling av tromler skal kun gjøres på kortere strekninger. 
Dersom rulling skal skje over lengre strekning, må dette gjøres i en bestemt rulleretning som vist på bildet. Se for deg en pilspiss på indre enden av kabelen som stikker ut gjennom trommelvangen, 
der hvor dette er synlig. Noen ganger er enden festet på innsiden. Det vil si la trommelen rotere i samme retning som når kabelen ble lagt på trommelen.

Velte eller heve trommelen

Velting av vertikale tromler til horisontal skal kun skje innenfor trommelstørrelse K5 - K14.
Innenfor trommelsortimentet K10 - K14 kan trommel imidlertid ikke veltes dersom vekten overstiger 800 kg for K10, 1000 kg for K11, 1000 kg for K12 og 1000 kg for K14
Vilkår for velting er at den frie kanten tillater slik håndtering.
K16 & K18 kan sendes liggende hvis det er kortlengder med lav vekt, eller hvis kunden ønsker det.

Lagring

Alle produkter skal håndteres og oppbevares på en slik måte at det ikke skjer kvalitetsforringelse. 
Spesielle kvalitetskrav fra kunden skal alltid tas i betraktning. 

Tromler i størrelse K16 og større skal oppbevares stående på vangene.
Tromler i størrelse K14 og mindre kan lagres liggende om mulig på pall. 
Kabel lagres ute eller inne avhengig av kabeltype.
Kabel på bunt/snelle pakket på pall, kan lagres innendørs eller under tak. Kabel i papp skal oppbevares innendørs.

Lasting

Ved lasting skal truckfører og sjåfør i fellesskap ha ansvar for å opprettholde produktkvaliteten, herunder også emballasje og lastbærere. 
Pass på at innertamp vender ut på begge sider ved lasting av store tromler, så ikke kabel gnisses i stykker under transport.
Sjåføren skal delta aktivt under lasting og kontrollere at antall kolli lastet på kjøretøyet stemmer med fraktbrevet og at det lastede godset er uten synlige skader. Hvis det oppdages skade under eller etter skal sjåføren melde fra til truckfører, som gjør foreskrevne tiltak.

Etter ferdig lasting må sjåføren kvittere på kopi av fraktbrevet som gis til truckføreren.

Transport

Under transport kreves det at lasten er sikret med tanke på trafikksikkerhet i henhold til Vegtrafikkloven. Sikring skal skje ved sperring og stropping - og skal utføres på førerens eget ansvar. 
Tromler med kabel må ikke rulles inn i hverandre slik at endene overlapper og hviler mot kabelen eller stables vertikalt oppå hverandre.

Lossing

Ved lossing skal mottaker forsikre seg om at ankomne varer ikke har vært utsatt for noen form for skader, 
og at antall kolli stemmer med fraktbrevet.
Melding om synlige skader og bortkommet gods skal gjøres på fraktbrevet umiddelbart etter mottak, med signatur fra sjåfør. Dokumentere skader med bilder i tillegg. Skjult transportskade meldes senest syv (7) dager etter mottak. I begge tilfeller skal meldingen gis til transportselskapet som er angitt på fraktbrevet med anmodning om kontroll.