Prysmian resultat for 3.kvartal er betydelig forbedret

prysmian.categories: Corporate 

Med organisk vekst på +11,4%

nov 17, 2021 - 12:00 AM

Styret i Prysmian S.p.A. har godkjent konsernets konsoliderte resultater for de første ni månedene av 2021.

 

  • Omsetning på € 9.294m, med organisk vekst på +11.4%
  • Trenden akselererte i tredje kvartal med +13,2 % organisk vekst
  • Justert EBITDA økte til € 725m. (+12,1%)
  • Justert EBITDA for ENERGI betydelig over 2019-nivå
  • Konsernets nettoresultat økte til € 255m. (+82,1%)
  • Nullutslippsakselerasjon: CO2-utslippsmålet økte i LTI-planen
  • Sikker på å oppnå FY2021 ADJ EBITDA høyeste rekkevidde ( 920m-€ 970m)

 

«Resultatene for de første ni månedene av 2021 bekreftet at Prysmian Group er i rute igjen før pandemien. Oppgangen er positiv på tvers av alle forretningsdivisjoner globalt, med tegn til betydelige forbedringer i tredje kvartal. Spesielt energidivisjonen viser robusthet og god resirkuleringskapasitet. Telekomdivisjonen bedret seg også, hovedsakelig drevet av oppgangen i USA, samt en bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud i Kina. Prosjektdivisjonen gjenopptok positiv organisk vekst med forventninger om sterk oppgang i fjerde kvartal.

 

Den sterke organiske salgsveksten ble ledsaget av en betydelig økning i justert EBITDA og en forbedring i marginene, oppnådd takket være vårt kundefokus og driftseffektivitet, noe som begrenset virkningen av økningen i råvarepriser og fraktkostnader.

Nylige megaprosjekter i USA har brakt den totale verdien av prosjekter kjøpt hittil i år til € 2,3 milliarder, noe som bekrefter den ledende rollen gruppen vår spiller i å utvikle energiinfrastruktur og oppgraderingsplaner. Jeg er sikker på at vi vil kunne nå den høye enden av det justerte EBITDA-målområdet ( 920 millioner - € 970 millioner) satt for FY 2021," sier administrerende direktør Valerio Battista.

les hele pressemeldingen på selskapets nettside - https://www.prysmian.com/en/press-releases/results-for-the-first-nine-months-of-2021-recovered-sharply