LED lys

OVERSIGT

Utfasing av CFL

Å erstatte konvensjonell CFL-belysning med LED-teknologi ved Prysmian Groups fabrikker og administrative lokasjoner er en bærekraftig måte for oss å redusere klimapåvirkningen vår.

Avhengig av hvilken kombinasjon av armatur, rørstørrelse, farge og lysstyrke (lumen) hver fabrikk velger, sikrer det en energibesparelse på mellom 50-70 %.

KONVERTERING TIL LED

Betydelige CO2-reduksjoner

I 2021 gikk 4 fabrikker i Prysmian North Europe-regionen over til LED-belysning, som vil redusere deres årlige energiforbruk med 20 832 GJ – tilsvarende en reduksjon på 1 719 tonn CO2-utslipp årlig.

I 2021 gikk også 30 fabrikker globalt i 10 land over til LED-belysning, som vil redusere deres årlige utslipp med 2000 tonn CO2.

I 2020 byttet 18 fabrikker globalt i 7 land fra konvensjonell til LED-belysning, noe som reduserte utslippene på 5000 tonn CO2 årlig.

  • Emmen (Nederland) sparer 3.853 GJ tilsvarende 506 tonn CO2 årlig
  • Delft (Nederland) sparer 4.142 GJ tilsvarende 542 tonn CO2 årlig
  • Pikkala (Finland) sparer 5 810 GJ tilsvarende 452 tonn CO2 årlig
  • Oulu (Finland) sparer 8 687 GJ tilsvarende 675 tonn CO2 årlig
  • Nässjö (Sverige) sparer 450 kWh tilsvarende 104 kg CO2 årlig ved å bruke en blanding av dimbar TLC og LED, noe som tilsvarer en årlig besparelse på 20 %.
  • Det danske salgskontoret sparer 15 kg CO2 årlig

EU-LOVGIVNING

Slutt å bruke CFL-rør

Etter 24. august 2023 er det ikke lenger tillatt å importere eller produsere lysstoffrør i EU fordi rørene inneholder kvikksølv. EU har besluttet å fase ut rørene som følge av RoHS-direktivet 2011/65/EU, som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk utstyr.

Dette vil ytterligere fremskynde alle bedrifters konvertering til LED-belysning og ytterligere øke vår CO2-besparelse fra dette.

Fordeler med LED-teknologi